??
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
PCDBS55/50/EIP 5 B3 S3
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
PCDBS-S3 - Servomotore brushless con azionamento integrato e riduttore a vite senza fine (servizio intermitente S3)
Lista materiale
PCDBS55/50/EIP 5 B3 S3
TYP
Tipo
I
Riduzione
GBINFO
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 92%
CPL
Forma di attacco
FB
Bus di campo
BRK
Freno optional
BRKDATA
Dati tecnici del freno
-
STO
Safety Torque Off
DO
Potenza su uscita digitale
CSP
Cyclic Synchronous Position (EtherCAT o Powerlink)
TOUCHPROBE
Acquisizione della posizione istantanea
MA
Riferimento analogico in corrente
HS
Versione mozzo
DRPOS
Posizione azionamento
LUB
Lubrificante
AS
Standard applicabile
OPTALB
Albero di uscita optional
FBCNN
Connettori scheda bus
2x M12/4p cod. D femmina
TOPCNN
Versione connettori superiori
PWCW
Cavo potenza - tipologia cavo
PWCS
Cavo potenza - forma del connettore
PWCL
Cavo potenza - lunghezza cavo
PWCBL
Info per ordinazione cavo potenza
-
IOCW
Cavo I/O - tipologia di cavo
IOCS
Cavo I/O - forma del connettore
IOCL
Cavo I/O - lunghezza cavo
IOCBL
Info per ordinazione cavo I/O
-
NSV
Tensione nominale di alimentazione
CPK
Corrente di picco
PPK
Massima potenza motore
NS
Velocità nominale
600rpm
TPK
Coppia di picco in servizio S3-10%-10min
NOFC
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
J
Inerzia rotorica
MCA
Algoritmo di controllo motore
Brushless sinusoidale con encoder assoluto
OM
Modalità operativa
Velocità - posizione - coppia - homing
DI
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc max 500 kHz) + 3pnp (24 Vdc max 7 kHz)
AI
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
OUT
Uscite
1 NO 2A (30 Vdc max)
COM
Comunicazione
USB
PF
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
W
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
IP
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
WT
Peso
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D